(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Boss: S45C (melamine coating),Shaft: SS400 (melamine coating),Grip: ABS resin
・Screw…M10
・A…50
・B…55
・E…25
Operation Direction | Left/right (Rotation) | Mounting Section Type | Tapped | Main Body Material | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | Melamine Coated | Mounting Section, Material | S45C | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | M10 |
JAN Code | 4518340225442 | clamp mechanism | screw mechanism | Lever material | ABS Resin |
Type | Lever with other functions | Shape of Lever With Knob | Grip Ball | Mounting Section Length(mm) | M10 |
Materials | Hub: S45C (melamine painted), shaft: SS400 (melamine coating), grip: ABS Resin |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948CA-121 in the Female Threaded Locking Lever EA948CA-121 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948CA-121 trong chuỗi Female Threaded Locking Lever EA948CA-121.