(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Aluminum alloy
・Process-Buff grinding
・Screw C…M8 x 16
・A…32
・B…29
Type | Fixed Type | Shape | Ball Shape | Handle Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Handle Surface | Buffed | Mounting Section Material | Aluminum | Mounting Method | Tapped |
Nominal of Thread M | M8 | JAN Code | 4518340087941 | Thread size | M8×16mm |