(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS303
・With a hole to secure
・Screw…M8 x 10
・A…30
・B…17
・C…20
・J…1.9
Material | Stainless Steel | JAN Code | 4518340083288 | Notes | With stop hole |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | Stainless steel (SUS303) |