(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SS400
・Process-Chrome plating
・Screw…M8
・A…30
・B…18
・C…16
・D…12
Material | Steel | Surface Treatment (Details) | Chromate Plating | JAN Code | 4518340084117 |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | Steel (SS400) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BW-205 in the [Chrome Plating] Round Nut EA948BW-205 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948BW-205 trong chuỗi [Chrome Plating] Round Nut EA948BW-205.