(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SS400
・Process-Chrome plating
・Screw…M4
・A…16
・B…9.5
・C…8
・D…6
Material | Steel | Surface Treatment (Details) | Chrome Plating | JAN Code | 4518340084087 |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | Steel (SS400) |