(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-S45C
・Process-Blackening
・With a hole to secure
・Screw…M5 x 7
・A…20
・B…12
・C…14
・J…1.4
Material | Steel | Surface Treatment | Painting, Coating | Surface Treatment (Details) | Black Paint |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340080386 | Notes | With stop hole | Material Details | Steel (S45C) |