(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Grip: nylon 6, Thread: brass
・Screw…M8
・D…30
・L…30
・d…15
Type | Fixed Type | Shape | Stick Type (Straight) | Handle Material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section Material | Brass | Mounting Method | Tapped | Nominal of Thread M | M8 |
JAN Code | 4518340921481 | Materials | Grip: Nylon 6 |