(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Grip:nylon6, Svrew:SUS303
・The fitting method from the back side by means of a hex hole
・Thread-M5x10
・D-18mm
・H-51mm
・d-12mm
Type | Rotation Type | Shape | Stick Type (Straight) | Handle Material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section Material | Stainless Steel | Mounting Method | Threaded | Nominal of Thread M | M5 |
JAN Code | 4518340262287 | Thread size | M5×10mm |