(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Insert VE pipes into the joint and secure them with adhesive or other method.
・JIS C8432 compliant
・Color…Beige
・Application…VE pipe 28
・R (radius)…135mm
Type | Pipe Strap Related Components | Material | PVC (Polyvinyl Chloride) | Color | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Specification 1 | ·Color: Beige, compatible tube: VE pipe 28/radius: Insert the VE tube inside the 135 mm tube and secure it with adhesive. ·JISC8432 compliant/JAN: 4518340242739 |