(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Applicable knockout dia.-For VE16, 22 pipe: Dia. 27mm, 22 (25)For VE28 pipe: Dia. 34mm, 28 (31) For VE36 pipe: Dia. 42mm
・Color…Beige
・Application…VE pipe 22
・Thread dia.…PF3/4
Type | Pipe Strap Related Components | Material | PVC (Polyvinyl Chloride) | Color | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Specification 1 | ·Color: Beige, compatible tube: VE pipe 22/thread diameter: PF3/4""·Applicable knockout diameter: Diameter 27 mm·22 (25)·JAN: 4518340243330 |