(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Use this joint to extend a VE pipe.
・Insert VE pipes into the joint and secure them with adhesive or other method.
・Color…Beige
・Application…VE pipe 16
Type | Pipe Strap Related Components | Material | PVC (Polyvinyl Chloride) | Color | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Specification 1 | ·Color: Beige, compatible tube: Please use when extending VE tube 16 and VE tube. ·Pass the VE pipe through the inside and fix it with an adhesive or the like. ·JAN: 4518340241855 |