(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Hard polyvinyl chloride (U-PVC)
・Dim.…M10 x 30
Type | Pipe Strap Related Components | Material | PVC (Polyvinyl Chloride) | Quantity | 10 pcs. |
---|---|---|---|---|---|
Specification 1 | ·Size: M10 × 30·Material: Rigid vinyl chloride (U-PVC)/quantity: 10 pieces ·JAN: 4548745430943 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA945AY-104 in the [PVC] Bolt EA945AY-104 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA945AY-104 trong chuỗi [PVC] Bolt EA945AY-104.