(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Normal bend without screws (B Type)

Normal bend without screws (B Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      260,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Applications]·Can be used for bending. [Materials]·Steel.

Part Number
EA940CT-48
EA940CT-49
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTorque Screw Call JAN Code size
(mm)

260,536 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 pcs.E254548745426267L:170, R:120

319,098 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4 pcs.E314548745426274L:210, R:150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material steel