(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]·This is a connector with no screw that can be used to connect conduits and enclosures.
Part Number |
---|
EA940CT-44 |
EA940CT-45 |
EA940CT-46 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Call | JAN Code | size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123,985 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | E19 | 4548745426236 | L1:12.0, L2:19.0 | ||
138,923 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | E25 | 4548745426243 | L1:14.0, L2:21.0 | ||
172,888 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | E31 | 4548745426250 | L1:14.5, L2:21.0 |
Loading...Tải…
Type | connector | Material | Zinc die-cast | Torque Screw | One |