(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Oil tank volume-7.3L
・Burning duration-weak:11 hours, strong:8 hours
・Rated voltage-Single-phase 100V
・Rated power consumption-When fired:47W(50Hz), 52W(60Hz), when burned:35W(50Hz), 39W(60Hz)
・Amount of hot wind-weak:2.0m3/min strong:2.3m3/min
・Size-535x255x420(H)mm
・Weight-11.5kg (When tank is empty.)
・Changeable angle(louver angle)-Up 17゚, Under 17゚
・Safety devices-Seismic automatic extinguish device, primary safety control, interruption of electrical power safety device,high limit switch, overload protection, high voltage interruption, and low voltage alarm
・Spent fuel-Kerosene (JIS No.1)
・Frequency-50/60Hz
・Thermal output-weak:6.3kW, strong:8.8kW
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA897CG in the Jet Heater EA897CG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA897CG trong chuỗi Jet Heater EA897CG.