(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Hook Eye Nut EA638BU-21

[Stainless Steel] Hook Eye Nut EA638BU-21
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
  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・D…6
・B…13
・S…8
・Thread dia.…M6
・Working load…20kg

Part Number
EA638BU-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

431,948 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638BU-21 in the [Stainless Steel] Hook Eye Nut EA638BU-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA638BU-21 trong chuỗi [Stainless Steel] Hook Eye Nut EA638BU-21.

Close

Comparison list