(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Suitable for manufacturing thin-metal washers and gaskets such as shims
・Capacity (plate thickness)-Iron, Brass, Copper, Aluminum, Rubber, Plastic: 0.64mm or thinner,Stainless steel, High carbon steel, Spring steel: 0.26mm or thinner
・Plate dim.-89 x 76 x 25(H)mm
・Dia.…1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"
Type | Related parts | JAN Code | 4548745073669 | Plate Size | 89×76×25(H)mm |
---|---|---|---|---|---|
Size (Diameter) | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" |