(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-AS: nylon 66, AT: weather-resistant nylon 66
・Color-AS: natural, AT: black (weather-resistant)
・Service temperature range: -59℃ to 85℃
・For a cable tie gun, use EA475PA to PC (page 1041).
・Length(mm)…511
・Width(mm)…12.7Max D.(mm)…127
・Qty. / unit…25
Classification | Related parts/accessories | Materials | Nylon 66 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Thickness | 1.9mm | Overall Length | 511mm | JAN Code | 4548745597134 |
Quantity | 25 pcs. | Specifications | Weather resistance | Cable tie material | Nylon |
Related parts/accessories | Zip tie | Width | 12.7mm | Maximum diameter | 127mm |
Operating Temperature Range | -59°C to 85°C | Loop Tensile Strength | 113.5 kg (1112 N) | Gross Weight | Approx. 380 g |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475AT-510 in the Binding Band EA475AT-510 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA475AT-510 trong chuỗi Binding Band EA475AT-510.