(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO PVC pipe fitting, tee (HI-VP).
Connection Type | Pipe <-> Pipe, Equal Dia. | Fitting shape | Tee | Properties | None |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe O.D. 1(mm) | 60 | JAN Code | 4518340496415 | standard | JISK6743 |
Type | HITS |