(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO PVC pipe fitting, reducing tee (HI-VP).
Connection Type | Pipe <-> Pipe, Unequal Dia. | Fitting shape | Tee | Properties | None |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe O.D. 1(mm) | 32 | JAN Code | 4548745340822 | Applicable pipe outer diameter 2(mm) | 26 |
Type | HITS |