(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Shock resistant rigid PVC
・JISK6743
・Nominal diameter -20
・Qty. per unit-2 pcs
Connection Type | Pipe <-> Pipe, Unequal Dia. | Fitting shape | Tee | Properties | None |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe O.D. 1(mm) | 26 | JAN Code | 4518340505322 | standard | JISK6743 |
Type | HITS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471EH-20A in the Tee [HI-VP] (2 pcs) EA471EH-20A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA471EH-20A trong chuỗi Tee [HI-VP] (2 pcs) EA471EH-20A.