(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Reducing Socket [HI-VP] (2 pcs) EA471EG-6A【2 Pieces Per Package】

Reducing Socket [HI-VP] (2 pcs) EA471EG-6A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Shock resistant rigid PVC
・JISK6743
・Nominal diameter -50×40
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number
EA471EG-6A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

308,593 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Pipe <-> Pipe, Unequal Dia. Fitting shape Socket Properties None
Applicable Pipe O.D. 1(mm) 60 JAN Code 4518340496064 standard JISK6743
Applicable pipe outer diameter 2(mm) 48 Type HITS