(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Shock resistant rigid PVC
・JISK6743
・Nominal diameter -25×20
・Qty. per unit-2 pcs
Connection Type | Pipe <-> Pipe, Unequal Dia. | Fitting shape | Socket | Properties | None |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe O.D. 1(mm) | 32 | JAN Code | 4518340495999 | standard | JISK6743 |
Applicable pipe outer diameter 2(mm) | 26 | Type | HITS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471EG-3A in the Reducing Socket [HI-VP] (2 pcs) EA471EG-3A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA471EG-3A trong chuỗi Reducing Socket [HI-VP] (2 pcs) EA471EG-3A.