(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]ESCO PVC pipe fitting, valve socket (HI-VP).
Connection Type | Others | Fitting shape | Socket | Properties | None |
---|---|---|---|---|---|
Screw type | R (Tapered male thread for pipes) | Applicable Pipe O.D. 1(mm) | 26 | JAN Code | 4518340502376 |
Nominal Thread Size | 3/4 | standard | JISK6743 | Type | HITS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471ED-20A in the Valve socket (HI-VP) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA471ED-20A trong chuỗi Valve socket (HI-VP).