(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO PVC pipe fitting, water faucet tee (HI-VP).
Connection Type | Others | Fitting shape | Tee | Properties | None |
---|---|---|---|---|---|
Screw type | Rp (Parallel Female Thread) | Applicable Pipe O.D. 1(mm) | 18 | JAN Code | 4548745340563 |
Nominal Thread Size | 1/2 | Notes | Contains metal | Type | HITS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471EA-13 in the Water faucet cheese (HI-VP) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA471EA-13 trong chuỗi Water faucet cheese (HI-VP).