(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO PVC pipe fitting, male thread stem. [Materials]·Made of Nylon.
Type | Related Products | Specification 1 | ·Thread size: PT1""·Bamboo size: 24/27 mm/Material: Nylon, fiberglass/operating temperature: -40/210°C | Specifications 2 | ·Operating Pressure: Less than 0.5 MPa (fluid pressure)·Corrosion resistance, chemical resistance, weather resistance (However, it cannot be used with acidic fluids below PH5.)·JAN: 4518340995673 |