(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max pressure-Still water (120℃ or below): 1.18MPa (12kgf/cm2), Saturated steam: 0.88MPa (9kgf/cm2)
・Material-Brass (body)
・Screw dim. (PT)…1
Main Body Shape | Straight | Body Material | Brass | Applicable Fluid | Water / Steam |
---|---|---|---|---|---|
Handle Shape | Round Handle | Operating Pressure Range(MPa) | null::1.18 | JAN Code | 4518340353282 |
Thread Size (PT) | 1" | Maximum pressure | Static running water (120°C or less): 1.18 MPa (12 kgf/cm2), saturated steam: 0.88 MPa (9 kgf/cm2) |