(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Thread dia.-G1/2
・Length-31mm
・Material-Brass
・With Packing
・Flowing volume(L/minute)-3
Body Material | Brass | Connection Type | Same Diameter Connection | Supply Side, Screw Connection Types | G |
---|---|---|---|---|---|
Supply Side, Plumbing Thread Nominal | 1/2B | Control Side, Thread Connection Type | G | Control Side Plumbing Pipe Thread Nominal | 1/2B |
Accessories | With packing | JAN Code | 4548745999075 | Thread Diameter | Primary (Enter side): Male thread G1/2", secondary side (outside): Female thread G1/2" |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469BR-63 in the Fixed Capacity Valve EA469BR-63 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA469BR-63 trong chuỗi Fixed Capacity Valve EA469BR-63.