(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Tee (Stainless Steel)

Tee (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      199,215VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304(SCS13)
・Max. pressure-1.35MPa
・JIS B 2308.
・Thread size(Rc)-1.1/4

Part Number
EA469AE-1A
EA469AE-2A
EA469AE-3A
EA469AE-4A
EA469AE-6A
EA469AE-12A
EA469AE-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 JAN Code

220,651 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/8B(6A)4548745948851

199,215 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/4B(8A)4548745948868

229,991 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B(10A)4548745948875

243,108 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B(15A)4548745948882

316,215 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)4548745948899

572,785 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)4548745956320

655,453 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)4548745956337

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Tees Connection Type Thread <-> Thread, Equal Dia. Different Type Material Stainless Steel
Connection Thread Type M1 Rc Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 1.35
Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less standard JISB2308 Material Details SUS304(SCS13)