(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Withstanding pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Material-Brass
・Thread…1/2 PF
・Length (mm)…48
JAN Code | 4518340021938 | Heat resistant temperature | up to 100°C |