(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Withstanding pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Material-Brass
・Thread…1 PF
・Length (mm)…58
JAN Code | 4518340021884 | Heat resistant temperature | up to 100°C |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA465L-10 in the Universal Check Valve EA465L-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA465L-10 trong chuỗi Universal Check Valve EA465L-10.