(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose clamp (Steel)

Hose clamp (Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      289,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Esco hose band hose clamp (made of steel).

Part Number
EA463HF-200
EA463HF-230
EA463HF-250
EA463HF-280
EA463HF-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose O.D. Tightening Range (Min)
(mm)
Hose O.D. Tightening Range (Max.)
(mm)
JAN Code

289,185 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1752054548745307337

303,068 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2002314548745307344

318,210 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2262564548745307351

332,950 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2512824548745307368

345,101 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2773074548745307375

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel