(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand-Tightened Hose Clamp Set EA463HB-100

Hand-Tightened Hose Clamp Set EA463HB-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,453,496VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS430)
・Case size-234x168x62mm〈Set items〉
・EA463HB-41(20pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:8 to 12mm
・EA463HB-43(20pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:12 to 20mm
・EA463HB-45(20pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:16 to 25mm
・EA463HB-47(10pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:20 to 32mm
・EA508KC-2(Case)

Part Number
EA463HB-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,453,496 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463HB-100 in the Hand-Tightened Hose Clamp Set EA463HB-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA463HB-100 trong chuỗi Hand-Tightened Hose Clamp Set EA463HB-100.