(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS316)
・Self-lock system
・Tensile strength-FA series: 45kgf, FB series: 112kgf
・Binding tool-FA-1 to FB-610: EA463F-10, FG-1, FG-2FA-1 to FA-610: EA463F-11
・Length…450mm
・Width…12mm
・Max. D.…133mm
・Qty. / unit…10 pcs
Classification | Related parts/accessories | Materials | Stainless steel (SUS316) | Thickness | 0.28mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340811102 | Length | 450mm | Quantity | 10 pcs. |
Cable tie material | Stainless Steel | Related parts/accessories | Zip tie | Width | 11.9mm |
Maximum diameter | 133mm | Load Capacity | 112 kg | Cable Tie Tool | EA463F-10, FG-1, FG-2 |
Notes | self-locking system |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463FB-4 in the Stainless Steel Tying Band EA463FB-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA463FB-4 trong chuỗi Stainless Steel Tying Band EA463FB-4.