(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose clamp (305 stainless steel)【10 Pieces Per Package】

Hose clamp (305 stainless steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      380,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO hose clamp (305 stainless steel).

Part Number
EA463C-16
EA463C-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose O.D. Tightening Range (Min)
(mm)
Hose O.D. Tightening Range (Max.)
(mm)
JAN Code

380,621 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 5.6164518340712560

381,168 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 11204518340712577

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Screw SUS305 Hex (Straight-Slot) Screw 1/4"