(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C

[Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,786,724VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Hexagonal(‐)screw-1/4"
・Case size-167x126x62mm〈Set items〉
・EA463C-16(20pcs.)-Band width:8mm、 Suitable dia.:5.6 to 16mm
・EA463C-20(20pcs.)-Band width:8mm、 Suitable dia.:11 to 20mm
・EA463C-23(20pcs.)-Bandwidth:8mm、 Suitable dia.:13 to 23mm
・EA508MD-1(Case)

Part Number
EA463C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,786,724 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463C in the [Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA463C trong chuỗi [Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C.