(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Band Set EA463AA

Hose Band Set EA463AA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,821,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】

・Band width 9mm…Suitable diameter:10~16mm(20pcs.)Suitable diameter:12~22mm(20pcs.)
・Band width 12mm…Suitable diameter:16~27mm(20pcs.)Suitable diameter:20~32mm(10pcs.)
・Hose band Material…Galvanized steel
・Casesize…225×190×40mm

Part Number
EA463AA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,821,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463AA in the Hose Band Set EA463AA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA463AA trong chuỗi Hose Band Set EA463AA.