(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nut Width Across Flats]Selectable from 17 mm, 17 × 22 mm, 22 mm, and 32 mm.
Type | flare union | JAN Code | 4518340340213 | connection type | UNFxUNF |
---|---|---|---|---|---|
Connection form | Male thread × Male thread | Copper pipe size | 1/4" |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA430AC-2 in the flare union series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA430AC-2 trong chuỗi flare union.