(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polypropylene (PP)
・Excellent chemical and corrosion resistances
・Lightweight and slim
・Tube dim.(mm)…8
・Screw dim.PT…R1/8
・Weight (g)…4.5
Fitting Type | Screw Mounting, Direction | Body Material | PP Plastic | Application | Food, Pharmaceutical Related |
---|---|---|---|---|---|
Screw Mounting, Direction | Straight | Material Details | Polypropylene (PP) | Type | Quick-connect fitting |