(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Zinc-plated steel
・O-ring (NBR)
・Withstanding pressure-20MPa
・Useful for quick detaching of a hydraulic circuit
・Mounting screw…G(PF)1/2
Type | Socket | Material | Steel | JAN Code | 4548745221138 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Double passages opening closing type | Surface Treatment | Zinc plating | connection type | G |
Material Details | galvanized steel, o-ring: NBR | Mounting Screw | G(PF)1/2" |