(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Braided Hose (for Water Supply)

Braided Hose (for Water Supply)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      708,086VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・For hot water piping
・Material-Braid: SUS304, Tube: cross-linked polyethylene pipe, Nut: brass, Packing: non-asbestos
・Hose ID-Nominal 13: 9.5mm, Nominal 20: 13.0mm
・Mounting thread-G1/2 (-11A to -20A), G3/4 (-21A to -30A)
・Max. operating pressure-0.75.0MPa
・Service temperature-1℃ to 80℃
・Nominal x Length (mm)…13 x 900

Part Number
EA424BC-21A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

708,086 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flexible Hoses Applicable Fluid Water Inner Dia. d(Ø) 13
Braid Provided Operating Temperature Range(°C) 1::80 JAN Code 4548745516142
Hose material Cross-linked polyethylene pipe Connection type Socket Maximum Operating Pressure (Range)(MPa) Up to 1.0
Weight approx. 171 g