(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Rubber
・Never use for the devices related to foods, gas, chemicals, electricity and oil (gasoline, diesel fuel, light oil, kerosene, etc.)
・Dim. (mm) OD x ID x Thickness…45.0 x 29.0 x 3.0
Type | Sheet Gasket / Gasket | Thickness(mm) | 3 | JAN Code | 4518340017153 |
---|---|---|---|---|---|
Materials | Natural rubber | Inner Diameter | 29.0mm | Outer diameter | 45.0mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA423P-19 in the Flat Packing EA423P-19 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA423P-19 trong chuỗi Flat Packing EA423P-19.