(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Capacity-200g
・Service temperature: -200 to 300℃
・Universal grand packing that can be used for stuffing boxes of any dim. or shape
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA351BB-1 in the Ground packing EA351BB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA351BB-1 trong chuỗi Ground packing EA351BB-1.