(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Full length-215mm
・Cutting capacity-Dia. 38mm
・Capable of cutting hard PVC pipe, HI pipe, polyethylene pipe, and polybutene
・Weight-300g
・Provided with special blade which does not crack a pipe even in winter
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA338AK-10 in the Vinyl Chloride Pipe Cutter EA338AK-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA338AK-10 trong chuỗi Vinyl Chloride Pipe Cutter EA338AK-10.