(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Three-way hose joint

Three-way hose joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      373,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Three-way hose joint.

Part Number
EA141EC-8
EA141EC-9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

373,001 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340144545

373,548 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340144552

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Type Hose Fittings Hose Connection Type Barbs
Shape Y Operating Pressure 3.45 MPa (35 kgf/cm2) or less