(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Reducing intermediate socket (Brass).
Part Number |
---|
EA141CE-12 |
EA141CE-23 |
EA141CE-46 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Thread Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
153,020 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745732177 | G(PF)1/8"×G(PF)1/4" | ||
209,215 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745733198 | G(PF)1/4"×G(PF)3/8" | ||
471,966 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745732191 | G(PF)1/2"×G(PF)3/4" |
Loading...Tải…
Maximum Operating Pressure | 0.78 MPa (8 kgf/cm^2) |