(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]ESCO Co., Ltd Hose fitting, Y type connector R × G (Brass).
Material | Brass | Type | Hose Fittings | Shape | Y |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Pressure | 0.78 MPa (8 kgf/cm^2) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA141CB-1 in the Y-type connector R x G (Brass) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA141CB-1 trong chuỗi Y-type connector R x G (Brass).
Part Number |
---|
EA141CB-2 |
EA141CB-3 |
EA141CB-4 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
298,420 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745799668 | ||
394,556 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745799675 | ||
495,183 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745799682 |