(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass
・Thread dia.-Male:UNF1/4", Female:Rc1/8"
Part Number |
---|
EA141AY-121 |
EA141AY-126 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Thread Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
166,805 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340604018 | Male (UNF): 1/4", female (Rc): 1/8" | ||
166,805 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340509214 | Male: M6, female (Rc): 1/8" |
Loading...Tải…
Type | Related Components (Covers) | Operating Temperature | -50 to 150°C (Excluding frozen parts) |