(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Operating pressure-1.0MPa
・Material-Alloy
・Screw dim.-Rc (PT) 1/4 (body side)
・Connection…4-Way
・W x D x H…125 x 19 x 70
Type | Branch | Male/Female | Socket (Female) | Operating Environment/Applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating fluid | Air | Thread type | Rc (Tapered female thread for pipes) | Type | 20 type |
Main Body Materials | Alloy | Types of connection parts | Female Threaded Tapped | Nominal thread (inch) | 1/4 |
JAN Code | 4518340708310 | Operating Pressure | 1.5 MPa | The Number of Branch/Connection | 4 |
Size | 125(W)×19(D)×70(H)mm |