(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Operating pressure-1.0MPa
・Material-Alloy
・Connection…3-Way
・W x D x H…96 x 19 x 97
Type | Branch | Male/Female | Male and Female Branch | Operating Environment/Applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating fluid | Air | Type | 20 type | Main Body Materials | Alloy |
JAN Code | 4518340708273 | Operating Pressure | 1.5 MPa | The Number of Branch/Connection | 3 |
Size | 96(W)×19(D)×97(H)mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140DM-3 in the Coupler Socket (Type 20) EA140DM-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA140DM-3 trong chuỗi Coupler Socket (Type 20) EA140DM-3.